Lista de produtos Fornecimentos de energia

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Fonte de alimentação - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

Base para fonte de alimentação redundante do Fieldbus de quatro canais. Conexão host: conector fêmea D-SUB 25 da base.

Fonte de alimentação - FB-PS-MB-Y/EX - 2316148

Base para fonte de alimentação redundante do Fieldbus de quatro canais. Apresenta conexões host para cabo de 20 pinos Yokogawa AKB336.

Fonte de alimentação - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

Base para fonte de alimentação redundante do Fieldbus de quatro canais. Apresenta conexão ao host para um cabo Invensys® D-SUB 25.

Fonte de alimentação - FB-PS-MB-TB - 2316155

Base de alimentação redundante por quatro canais para Fieldbus. A conexão de host é efetuada mediante quatro réguas de bornes.

Conector Bus para trilho de fixação - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, corrente nominal (Ex): 8 A, tensão nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas eletrônicas

Distribuidor de potência - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Base para conector de alimentação de tensão para bus de campo. Existência de redundância com instalação de 2 conectores. A redundância é mantida através de bus de energia internos e várias bases. Um bus interno suplementar permite a mensagem remota.

Módulo de potência - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Conector de alimentação de tensão para sistema de bus de campo em zonas Ex. Alimenta o acoplador ao longo do condutor principal com 500 mA com 28 V DC.

Conector plugável direto - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

Conector plugável direto, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Fonte de alimentação - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

Fontes de alimentação QUINT POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação com tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: monofásica, saída: 24 V DC / 10 A

13 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)