Lista de produtos Conectores operacionais

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Conector operacional - FWP 3+1 - 3069270

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 4, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 4+1 - 3069271

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 5, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 5+1 - 3069272

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 6, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 6+1 - 3069284

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 7+1 - 3069298

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 8, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 8+1 - 3069297

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 9, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 9+1 - 1029715

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 10, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 10+1 - 1029716

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 11, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 11+1 - 1029717

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 12, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

Conector operacional - FWP 12+1 - 3069307

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 13, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)