Lista de produtos Acessórios para a placa de distribuição de energia

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Função

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Disjuntor - FUSE-10X38-30A-MR - 2903119

Disjuntor, quantidade: 10 Unidade, tipo de fusível: Fusível (CC), corrente nominal: 30 A, características de disparo: rápido

Disjuntor - FUSE-10X38-16A-GR - 2903126

Disjuntor, quantidade: 10 Unidade, tipo de fusível: Fusível (CC), corrente nominal: 16 A, características de disparo: superrápido (gR)

Disjuntor - FUSE-10X38-20A-GR - 2903384

Disjuntor, quantidade: 10 Unidade, tipo de fusível: Fusível (CC), corrente nominal: 20 A, características de disparo: superrápido (gR)

Acionador de motor híbrido - ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - 2902746

Acionador de motor híbrido à prova de curto-circuito para inversão de motores 3~ AC até 550 V AC, com entrada de 24 V DC, corrente de saída de 0,6 A, função de parada de emergência e desligamento por sobrecarga ajustável. Utilizável somente com adaptadores EM-RD, EM-RI ou placa de distribuição de energia.

Acionador de motor híbrido - ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - 2902744

Acionador de motor híbrido à prova de curto-circuito para inversão de motores 3~ AC até 550 V AC, com entrada de 24 V DC, corrente de saída de 2,4 A, função de parada de emergência e desligamento por sobrecarga ajustável. Utilizável somente com adaptadores EM-RD, EM-RI ou placa de distribuição de energia.

Acionador de motor híbrido - ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - 2902745

Acionador de motor híbrido à prova de curto-circuito para inversão de motores 3~ AC até 550 V AC, com entrada de 24 V DC, corrente de saída de 9 A, função de parada de emergência e desligamento por sobrecarga ajustável. Utilizável somente com adaptadores EM-RD, EM-RI ou placa de distribuição de energia.

6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)