Approval
Output signal type
Connection method
Transdutor configurável da posição do potenciômetro com sistema de conexão para a conexão de potenciômetros de 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão push-in, configuração padrão
Transdutor configurável da posição do potenciômetro com sistema de conexão para a conexão de potenciômetros de 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão por rosqueamento, configuração padrão
Transdutor configurável da posição do potenciômetro com sistema de conexão para a conexão de potenciômetros de 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão push-in, configuração do pedido
Transdutor configurável da posição do potenciômetro com sistema de conexão para a conexão de potenciômetros de 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão por rosqueamento, configuração do pedido
"$pageName" em