Lista de produtos Tomadas

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Tomada - EM-DUO 120/15 - 5600461

Tomada dupla montada num trilho de fixação e equipada com duas tomadas 120 V AC/15 A para montagem em trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715. Para assegurar um elevado nível de proteção, o pino terra se encontra no lado superior e evita, assim, curtos-circuitos entre as linguetas energizadas e desenergizadas.
Cor da caixa: marfim. Variante regional: EUA. Tipo de conexão: conexão a parafuso.

Tomada - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

Tomada dupla montada num trilho de fixação e equipada com duas tomadas 120 V AC/15 A dotadas de interruptores diferencial residual(RCCB/GFCI) para montagem em trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715. Interruptores diferencial residual protegem contra choques elétricos acompanhados de falta fase-terra. Para assegurar um elevado nível de proteção, o pino terra se encontra no lado superior e evita, assim, curtos-circuitos entre as linguetas energizadas e desenergizadas.
Cor da caixa: marfim. Variante regional: EUA. Tipo de conexão: conexão a parafuso.

Régua de soquetes - EM-DUO 120/20/GFI - 5602519

Tomada dupla para montagem em trilho de fixação e equipada com duas tomadas 120 V AC/20 A dotadas de interruptores diferencial residual (RCCB/GFCI) para montagem em trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715. Interruptores diferencial residual protegem contra choques elétricos acompanhados de falta fase-terra. Para assegurar um elevado nível de proteção, o pino terra se encontra no lado superior e evita, assim, curtos-circuitos entre as linguetas energizadas e desenergizadas.
Cor da caixa: marfim. Variante regional: EUA. Tipo de conexão: conexão a parafuso.

Tomada - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Tomada dupla para montagem em trilho de fixação e equipada com duas tomadas 120 V AC/20 A dotadas de interruptores diferencial residual (RCCB/GFCI) para montagem em trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715. Interruptores diferencial residual protegem contra choques elétricos acompanhados de falta fase-terra. Para assegurar um elevado nível de proteção, o pino terra se encontra no lado superior e evita, assim, curtos-circuitos entre as linguetas energizadas e desenergizadas. Bornes complementares permitem a conexão de dispositivos complementares com proteção à tomada.
Cor da caixa: marfim. Variante regional: EUA. Tipo de conexão: conexão a parafuso.

Tomada - EM-DUO 250/15 - 5602630

Tomada dupla para montagem em trilho de fixação equipada com duas tomadas 250 V AC/15 A para montagem em trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715. Para assegurar um elevado nível de proteção, o pino terra se encontra no lado superior e evita, assim, curtos-circuitos entre as linguetas energizadas e desenergizadas.
Cor da caixa: marfim. Variante regional: EUA. Tipo de conexão: conexão a parafuso.

Tomada - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

Tomada para montagem em trilho de fixação para 120 V AC/20 A dotada de bornes suplementares e interruptor diferencial residual (RCCB/GFCI) para montagem em trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715. Interruptores diferencial residual protegem contra choques elétricos acompanhados de falta fase-terra. Para assegurar um elevado nível de proteção, o pino terra se encontra no lado superior e evita, assim, curtos-circuitos entre as linguetas energizadas e desenergizadas.
Cor da caixa: branco. Variante regional: EUA. Tipo de conexão: conexão a parafuso.

6 Resultados