Lista de produtos Conectores de encaixe circulares em plástico para potência

Filtro

41 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

novo

Acessórios - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Acessórios, material da caixa: PA 6.6-FR, cor: verde

novo

Acessórios - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Acessórios, material da caixa: PA 6.6-FR, cor: cinza

novo

Acessórios - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Acessórios, material da caixa: PA 6.6-FR, cor: azul

novo

Elemento de codificação - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Elemento de codificação, material da caixa: PA 6.6-FR, cor: azul

novo

Elemento de codificação - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Elemento de codificação, material da caixa: PA 6.6-FR, cor: verde

novo

Elemento de codificação - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Elemento de codificação, material da caixa: PA 6.6-FR, cor: cinza

Elemento de codificação - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Elemento de codificação, material da caixa: PA 6.6-FR, cor: preto

Conector - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Pino, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm

Conector - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Pino, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 12 mm

Conector - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Pino, diâmetro do cabo mín.: 16 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm

41 Resultados