Lista de produtos Acessórios Sistema de segurança PSRtrisafe

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Terminal de filtragem - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Terminal para filtragem de pulsos de teste de saídas de semi-condutor seguras com valores de filtragem ajustáveis (20 μF/86 μF), assim como para a filtragem EMC de sinais de 24 V até uma intensidade de corrente de 2 A.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Terminal de filtragem - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Terminal para filtragem de pulsos de teste de saídas de semi-condutor seguras com valores de filtragem ajustáveis (1,5 μF/11,5 μF), assim como para a filtragem EMC de sinais de 24 V até uma intensidade de corrente de 2 A.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pacote de configuração - SAFECONF - 2986119

Software de configuração para SafetyBridge Technology e módulos PSR-TRISAFE (download gratuito)

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Módulo de memória - IFS-CONFSTICK - 2986122

Módulo de memória multifuncional para o sistema INTERFACE; para armazenagem e cópia de segurança da configuração.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector Bus para trilho de fixação - PSR-TBUS - 2890425

Conector bus para trilho de fixação para equipamentos de comutação de segurança, para alimentação / comando / monitoramento (dependendo do módulo)

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector Bus para trilho de fixação - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Conector bus para trilho de fixação, cor: verde, corrente nominal: 8 A (Contatos em paralelo), tensão de teste (III/2): 125 V, Número de polos por linha: 5, passo: 3,81 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, Travamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas de montagem para eletrônica, 5 contatos paralelos

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cabo USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

Cabo de conexão USB: conector USB Tipo A para plugue USB Tipo Mini-B; comprimento: 3 m

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Estação de cópia e exclusão - COPYSTATION - IFS - 2901985

Estação para copiar e excluir módulos de memória do tipo IFS-CONFSTICK para a reprodução de dados a partir de um dispositivo mestre para até quatro dispositivos escravo, bem como para excluir dados em um ou vários dispositivos escravo, conexão via cabo USB/Mini-USB.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
8 Resultados