Lista de produtos Luzes do quadro de comando PLD da classe 400

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Luz de LED do quadro de comando - PLD E 400 W 250 - 2702221

Luz de LED do quadro de comando, 24 V DC, temperatura de cor 5000 K, comprimento 250 mm, articulável, comutável em série, inclusive acessórios de montagem

Luz de LED do quadro de comando - PLD E 400 W 375 - 2702222

Luz de LED do quadro de comando, 24 V DC, temperatura de cor 5000 K, comprimento 375 mm, articulável, comutável em série, inclusive acessórios de montagem

Luz de LED do quadro de comando - PLD E 400 W 500 - 2702223

Luz de LED do quadro de comando, 24 V DC, temperatura de cor 5000 K, comprimento 500 mm, articulável, comutável em série, inclusive acessórios de montagem

Chave de posicionamento de porta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Interruptor de posição para porta com cabo de 3 m com extremidade aberta e cabo de 0,6 m com soquete M8 (Snap-In) incl. acessórios de montagem

Chave de posicionamento de porta - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Interruptor de posição para porta com cabo de 1 m com conector M8 e cabo de 0,6 m com soquete M8 (Snap-In) incl. acessórios de montagem

Material de montagem - PLD E 400-ME MM - 2702312

Conjunto para a montagem magnética das luzes do quadro de comando PLD da classe 400

Material de montagem - PLD E 400-ME SM - 2702313

Conjunto para a montagem com parafusos das luzes do quadro de comando PLD da classe 400 incluindo parafusos e arruelas planas

Material de montagem - PLD E 400-ME CM - 2702314

Conjunto composto por dois suportes de clipes para luzes do quadro de comando PLD da classe 400 (peça de reposição)

Conector de rede - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Fonte de alimentação para luzes LED da classe 400 para quadro de comando, incluindo adaptadores para Europa, Grã-Bretanha, EUA e Austrália; potência máx. de saída 12 W

Conector de rede - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Fonte de alimentação para luzes LED da classe 400 para quadro de comando, incluindo adaptadores para Europa, Grã-Bretanha, EUA e Austrália; potência máx. de saída 30 W

10 Resultados