Lista de produtos Conectores para placas de circuito impresso

Filtro

8.908 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

  • Outras opções
    Fechar

    Cor



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_DIRECTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de travamento

  • Outras opções
    Fechar

    Tipo de travamento



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CONTACT_SURFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Padrão (norma ou disposição) segundo o qual um produto é certificado ou construído, helpImageUrl=]

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 2-ST - 1754449

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 2-STF - 1786831

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - 1777989

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 EX - 1795556

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF-EX, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON (EX), Travamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 2-STZ-5,08 - 1709791

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-STZ, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 3-ST - 1754465

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 3, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 3, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 3-STF - 1786844

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 3, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - 1777992

Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 3, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
8.908 Resultados