Lista de produtos Interface de comunicação OPC

Filtro

5 resultados

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Servidor OPC UA para a comunicação com um máximo de 10 mini-controladores modulares (AXC 1xxx ou ILC 1x1)

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

Servidor OPC UA para a comunicação com um máximo de 25 controladores

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

Servidor OPC UA para a comunicação com um máximo de 200 controladores

Software - AX OPC SERVER - 2985945

SERVIDOR AX OPC, interface de comunicação para visualização OPC com controles baseados em PC WORX.

Software - AX OPC SERVER CPY - 2988463

A licença de cópia AX OPC SERVER permite a instalação e a utilização paralela do AX OPC SERVER em várias estações de trabalho. Nesse caso se trata de uma licença de estação de trabalho. É adicionalmente necessária uma versão completa de licença de estação de trabalho.

5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)