Lista de produtos Multiplexador para sinais HART

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Multiplex HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Multiplex HART para configuração e diagnóstico online de aparelhos de campo aptos para HART, bem como documentação constante de variáveis de processo e estados com um PC ou um sistema de gerenciamento, para montagem sobre NS 35/7.5 ou NS 32

Placa de transferência HART - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

A placa de transferência HART destina-se ao funcionamento do Multiplex HART MACX-MCR-S-MUX. Os sinais provenientes dos conversores de sinal aptos para HART são aplicados na barra de terminais da placa de transferência e, daí, transferidos para o Multiplex através de um FLK.

Multiplexador HART para Ethernet - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Estação de base Ethernet para gateway modular com Modbus TCP, Profinet, HART IP, FDT/DTM. Suporta cinco módulos de expansão.

Multiplexador HART para Ethernet - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Estação de base Ethernet para gateway modular com Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Suporta cinco módulos de expansão.

Conversor de protocolos - GW PL HART4-BUS - 2702234

Módulo de expansão HART® de 4 canais com conexão a parafuso

Conversor de protocolos - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

Módulo de expansão HART® de 4 canais com conexão a parafuso e 250 Ω de resistência de entrada interna

Conversor de protocolos - GW PL HART8-BUS - 2702235

Módulo de expansão HART® de 8 canais com conexão a parafuso

Conversor de protocolos - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Módulo de expansão HART® de 8 canais com conexão a parafuso e 250 Ω de resistência de entrada interna

Conversor de protocolos - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

Módulo de expansão HART® de 8 canais com alimentação analógica em loop e conexão a parafuso

Conversor de protocolos - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Módulo para entrada digital de 4 canais e saída digital de 4 canais com conexão a parafuso

10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)