Lista de produtos Caixas de montagem ME

Filtro

330 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

  • Outras opções
    Fechar

    Approval



Caixa eletrônica - ME 90 UT KMGY - 2200279

Caixa de montagem com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: sem conector bus, cor: cinza claro, largura: 90 mm, comprimento: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: irrelevante

Caixa eletrônica - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Caixa de montagem com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: sem conector bus, cor: cinza claro, largura: 67,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: irrelevante

Caixa eletrônica - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Caixa de montagem com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: sem conector bus, cor: cinza claro, largura: 90 mm, comprimento: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: irrelevante

Caixa eletrônica - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Caixa de montagem, Parte superior, cor: verde, largura: 12,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 38,5 mm

Caixa eletrônica - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Caixa de montagem, Parte superior, cor: verde, largura: 17,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 38,5 mm

Caixa eletrônica - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Caixa de montagem, Parte superior, cor: verde, largura: 22,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 38,5 mm

Caixa eletrônica - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Caixa de montagem, Parte superior, cor: verde, largura: 45 mm, comprimento: 99 mm, altura: 38,5 mm

Caixa eletrônica - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Caixa de montagem com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: conector bus integrado, cor: verde, largura: 22,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 5+2

Caixa eletrônica - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Caixa de montagem sem fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: conector bus integrado, cor: verde, largura: 22,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 5+2

Caixa eletrônica - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Caixa de montagem com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: conector bus integrado, cor: verde, largura: 22,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 10+2

330 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)