Lista de produtos Caixas de montagem BC

Filtro

58 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Peça inferior da caixa - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Caixa de montagem para instalação com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: Conector para trilho DIN, cor: preto, largura: 161,6 mm, comprimento: 89,7 mm, altura: 62,2 mm, número de polos conector transversal: 16

Caixa eletrônica - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Caixa de montagem para instalação, Parte superior, cor: cinza claro, largura: 161,6 mm, comprimento: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Caixa eletrônica - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Caixa de montagem para instalação, Parte superior, cor: cinza claro, largura: 161,6 mm, comprimento: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Tampa da caixa - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Caixa de montagem para instalação, Tampa da caixa, cor: cinza claro, largura: 161,6 mm

Tampa - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Caixa de montagem para instalação, Tampa da caixa, conexão transversal: Caixa de montagem, cor: transparente, largura: 161,6 mm

Conector Bus para trilho de fixação - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Plugue conector, corrente nominal: 3 A, número de polos: 16, passo: 2,54 mm, cor: preto

Peça superior da caixa - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Caixa de montagem para instalação, Parte superior, cor: cinza claro, largura: 17,8 mm, comprimento: 87,7 mm, altura: 62,2 mm

Peça superior da caixa - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Caixa de montagem para instalação, Parte superior, cor: cinza claro, largura: 35,6 mm, comprimento: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Peça superior da caixa - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Caixa de montagem para instalação, Parte superior, cor: cinza claro, largura: 35,6 mm, comprimento: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Peça superior da caixa - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Caixa de montagem para instalação, Parte superior, cor: cinza claro, largura: 71,6 mm, comprimento: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

58 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)