Lista de produtos Miniterminais e microterminais

Filtro

69 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

  • Outras opções
    Fechar

    Tipo de trilho de fixação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Quantidade de conexões

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

Mini-borne de passagem - MSDB 2,5-FE-M - 3244262

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 4, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 10,4 mm, altura: 22 mm, cor: preto/amarelo, tipo de montagem: Montagem direta com flange

Mini-borne de passagem - MSDB 2,5-RZ OG - 3244368

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 4, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 10,4 mm, altura: 22 mm, cor: laranja, tipo de montagem: sobre placa de montagem

Mini-borne de passagem - MSDB 2,5-NS 35 OG - 3244326

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 4, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 10,4 mm, altura: 22 mm, cor: laranja, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Mini-borne de passagem - MSBV 2,5 OG - 3073157

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, altura: 22 mm, cor: laranja, tipo de montagem: NS 15

Mini-borne de passagem - MSBV 2,5-NS 35 OG - 3073199

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, altura: 22 mm, cor: laranja, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Mini-borne de passagem - MSDBV 2,5 OG - 3073173

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 4, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 10,4 mm, altura: 22 mm, cor: laranja, tipo de montagem: NS 15

Mini-borne de passagem - MSB 2,5-M OG - 3244096

Mini-borne de passagem, Montagem em combinação com grampo com flange ou pino de conexão, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, altura: 22 mm, cor: laranja, tipo de montagem: outros

Mini-borne de passagem - MSDB 2,5-NS 35 - 3244300

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 4, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 10,4 mm, altura: 22 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Mini-borne de passagem - MSDB 2,5-FE-RZ - 3244340

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 4, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 10,4 mm, altura: 22 mm, cor: preto/amarelo, tipo de montagem: sobre placa de montagem

Mini-borne de passagem - MSBV 2,5 - 3249017

Mini-borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, altura: 22 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 15

69 Resultados