Conector de triagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: vermelho, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Conector de triagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: branco, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Conector de triagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Conector de triagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: verde, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Conector de triagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: amarelo, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Conector de triagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: azul, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Conector de triagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: azul, cor dos elementos de conexão: vermelho, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Conector de triagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: azul, cor dos elementos de conexão: branco, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Distribuidor de potência, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, amarelo, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Distribuidor de potência, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: amarelo, preto, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" em