Approval
Tipo de trilho de fixação
Quantidade de conexões
Largura
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 32, quantidade de conexões: 128, largura: 34,4 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza/branco, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 32, quantidade de conexões: 128, largura: 34,4 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 32, quantidade de conexões: 128, largura: 34,4 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza/branco, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 32, quantidade de conexões: 128, largura: 34,4 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 32, quantidade de conexões: 128, largura: 34,4 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 32, quantidade de conexões: 192, largura: 44 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza/branco, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 32, quantidade de conexões: 192, largura: 44 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 32, quantidade de conexões: 192, largura: 44 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 48, quantidade de conexões: 288, largura: 66 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza/branco, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 48, quantidade de conexões: 288, largura: 66 mm, comprimento: 111 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: Montagem em parede, Rack 19"
"$pageName" em