Approval
DIN rail type
Number of connections
Width
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: vermelho, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: verde, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: marrom, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: violeta, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: laranja, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: amarelo, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: rosa, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa
"$pageName" em