Etiquetagem
Tipo de montagem
Print medium
Cor
Etiqueta, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 15 x 9 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 84
Etiqueta, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 16,5 x 5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 130
Etiqueta, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 15 x 6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 132
Etiqueta, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 16 x 7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 90
Etiqueta, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 17,5 x 8 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 80
Etiqueta, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 20 x 8 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 64
Etiqueta, para a identificação de elétricos, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, diâmetro: 39 mm, tamanho para gravação: Φ 39 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 6
Identificador, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 14 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 30
Identificador, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 14 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 30
Identificador, Folha, vermelho, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 14 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 30
"$pageName" em