Lista de produtos Dispositivos IO-Link para Axioline E

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

IO-Link/conversor analógico Axioline E para a conexão de um sensor analógico, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão M12, versão angular

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

IO-Link/conversor analógico Axioline E para a conexão de um sensor analógico, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão M12, versão angular

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

IO-Link/conversor analógico Axioline E para a conexão de um atuador analógico, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão M12, versão angular

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

IO-Link/conversor analógico Axioline E para a conexão de um atuador analógico, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão M12, versão angular

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Conversor IO Link/Analógico Axioline E para a conexão de uma resistência de medição de temperatura, tecnologia de conexão M12, versão angular

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

IO-Link/conversor analógico Axioline E para a conexão de um sensor analógico, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão M12, versão reta.

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

IO-Link/conversor analógico Axioline E para a conexão de um sensor analógico, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão rápida M12, versão reta

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-Link/conversor analógico para a conexão de um atuador analógico, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão M12, versão reta

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

IO-Link/conversor analógico Axioline E para a conexão de um atuador analógico, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão rápida M12, versão reta

Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Conversor IO Link/Analógico Axioline E para a conexão de uma resistência de medição de temperatura, tecnologia de conexão M12, versão reta

14 Resultados