Lista de produtos Proteção de equipamentos tipo 3

Filtro

41 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

  • Outras opções
    Fechar

    Approval



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Proteção de equipamentos plugável, conforme tipo 3/classe III, para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE separados (sistema de 3 condutores: L1, N, PE), com fusível à prova de corrente de surto integrado e contato de sinalização remota. Também adequado para aplicações DC.

Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Proteção de equipamentos plugável, conforme tipo 3/classe III, para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE separados (sistema de 3 condutores: L1, N, PE), com fusível à prova de corrente de surto integrado e contato de sinalização remota. Também adequado para aplicações DC.

Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Proteção de equipamentos plugável, conforme tipo 3/classe III, para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE separados (sistema de 3 condutores: L1, N, PE), com fusível à prova de corrente de surto integrado e contato de sinalização remota. Também adequado para aplicações DC.

Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Proteção de equipamentos plugável, conforme tipo 3/classe III, para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE separados (sistema de 3 condutores: L1, N, PE), com fusível à prova de corrente de surto integrado e contato de sinalização remota. Também adequado para aplicações DC.

Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Proteção de equipamentos plugável, conforme tipo 3/classe III, para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), com fusível à prova de corrente de surto integrado e contato de sinalização remota.

Plugue para proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

Conector de reposição para a proteção de equipamentos tipo 3 da gama de produtos PLUGTRAB SEC T3. Tensão nominal 230 V.

Plugue para proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Conector de reposição para a proteção de equipamentos tipo 3 da gama de produtos PLUGTRAB SEC T3. Tensão nominal 120 V.

Plugue para proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Conector de reposição para a proteção de equipamentos tipo 3 da gama de produtos PLUGTRAB SEC T3. Tensão nominal 60 V.

Plugue para proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

Conector de reposição para a proteção de equipamentos tipo 3 da gama de produtos PLUGTRAB SEC T3. Tensão nominal 24 V.

Plugue para proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Conector de reposição para a proteção de equipamentos tipo 3 da gama de produtos PLUGTRAB SEC T3 3S. Tensão nominal 230 V.

41 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_for_power_supply_units_P-24-05/ee391c11-eb61-41a5-be98-865a4e964b47