Lista de produtos Combinações de condutores de descarga de tipo 1 + tipo 2

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LIGHTNING_TEST_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Combinação de dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão, tipo 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão plugável seg. tipo 1+2/classe I+II para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (L1, L2, L3, PE, N).

Combinação de dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão, tipo 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - 2905469

Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão plugável seg. tipo 1+2/classe I+II para redes de fornecimento de energia trifásicas com PE e N em um condutor (L1, L2, L3, PEN) combinados.

Combinação de dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão, tipo 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM - 2905468

Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão plugável seg. tipo 1+2/classe I+II para redes de fornecimento de energia bifásicas com N e PE separados (L1, L2, PE, N).

Combinação de dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão, tipo 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 2905467

Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão plugável seg. tipo 1+2/classe I+II para redes de fornecimento de energia bifásicas com PE e N em um condutor (L1, L2, PEN) combinados.

Combinação de dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão, tipo 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM - 2905466

Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão plugável seg. tipo 1+2/classe I+II para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE separados (L1, PE, N).

Combinação de dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão, tipo 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM - 2905465

Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão plugável seg. tipo 1+2/classe I+II para redes de fornecimento de energia monofásicas com PE e N em um condutor (L1, PEN) combinados.

Plugue para proteção contra surtos tipo 1 - FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 2905473

Conector de reposição para dispositivos de proteção contra raios da gama de produtos FLASHTRAB SEC PLUS para o trecho N-PE.

Plugue para proteção contra surtos tipo 1/2 - FLT-SEC-T1-350/25-P - 2905471

Conector de reposição para protetores contra raios e surtos de tensão da gama de produtos FLASHTRAB SEC para os trechos L-N e L-PEN.

Plugue para proteção contra surtos tipo 2 - VAL-SEC-T2-350-P - 2905346

Conector de reposição para protetores contra surtos de tensão da gama de produtos VALVETRAB SEC para os trechos L-N e L-PEN.

Combinação de dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão, tipo 1+2 - POWERSET BC-385/3/FM - 2905722

Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão, conforme tipo 1+2/classe I+II, para redes de fornecimento de energia trifásicas, com PE e N instalados de forma combinada em um condutor (L1, L2, L3, PEN). Composta por 3 FLT 35 CTRL-4.0 e 3 VAL-MS 400/FM, incl. pontes e etiquetagem.

11 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)