Aprovação
Formato
Tipo de sinal
Corrente nominal (IEC)
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 18 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 9 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 12 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 12 mm ... 15 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 15 mm ... 18 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 8+4+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 18 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 8+4+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 9 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 8+4+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 12 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 8+4+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 12 mm ... 15 mm, codificação:N
Conector de encaixe para cabos, SH, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 8+4+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 15 mm ... 18 mm, codificação:N
"$pageName" em