Lista de produtos Transdutores para montagem em cabeças e acessórios

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MEASUREMENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Transdutor para sensor de temperatura - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Transdutor de temperatura MCR, para termômetro de resistência, termopar, emissor de resistência e de tensão. Para termômetros de resistência Pt 100

Transdutor para sensor de temperatura - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

Transdutor de temperatura MCR: Transdutor de temperatura programável, alimentado pelo loop para termômetro de resistência, termopares, emissor de resistência e de tensão

Adaptador - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Adaptador para trilho de fixação para transdutor de cabeça. Adequado para trilhos de fixação de 35 mm conforme EN 60715.

Adaptador de programação - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adaptador de programação com interface USB e T-Port, 2,4 m para a programação de módulos FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- e MCR-...-HT-...

Display - FA MCR-HT-D - 2908735

Unidade de visualização para encaixe direto nos transmissores para cabeçote FA MCR-...

Caixa eletrônica - FA MCR-HT-FH - 2908736

Caixa de campo para a montagem de transmissores para cabeçote com ou sem unidade de visualização. Para a conexão direta ao processo.

Conjunto de montagem - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Fixação de parede para caixa de campo FA MCR-HT-FH

Conjunto de montagem - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Fixação de tubo para caixa de campo FA MCR-HT-FH

Transdutor para sensor de temperatura - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

O transmissor para cabeçote com alimentação por loop de saída transmite até dois sinais de sensores RTD e TC, bem como de emissores de resistência e de tensão, via comunicação HART ou 4 ... 20 mA, configurável. SIL2/3

Adaptador para cabo - GW HART USB MODEM - 1003824

Cabo de modem HART USB para comunicação entre um PC e dispositivos HART, extensão do cabo: 1 m.

10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)