Approval
Tipo de fusível
Bornes fusíveis, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 1000 V, largura: 17,6 mm, tipo de fusível: Midget / 10,3 x 38, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Bornes fusíveis, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 1000 V, largura: 17,6 mm, tipo de fusível: Midget / 10,3 x 38, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Borne fusível com indicação luminosa, para fusível G 10,3 x 38 mm, bitola: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, largura: 18 mm, cor: preto
Bornes fusíveis, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 3, corrente nominal: 30 A, tensão nominal: 1000 V, largura: 18 mm, tipo de fusível: 10,3 x 38 mm, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
"$pageName" em