Approval
Tensão nominal (IEC)
Connection method
Conector de montagem de sensor/atuador, 4 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², versão em aço inoxidável
Conector de montagem de sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão em aço inoxidável
Conector de montagem sensor/atuador, 4 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, posicionável, com fio TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², versão em aço inoxidável
Conector de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, posicionável, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão em aço inoxidável
Soquete de montagem sensor/atuador, 4 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, posicionável, com fio TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável
Soquete de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, posicionável, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável
Conector de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede posterior/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável
Soquete de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede posterior/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável
Soquete de montagem sensor/atuador, 5 pólos, M12, codificação A, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca Pg9, com conexão de solda reta, versão de aço inox
Plugue de montagem sensor/atuador, 5 pólos, M12, codificação A, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca Pg9, com conexão de solda reta, versão de aço inox
"$pageName" em