Aprovação
Função
Interface de rede
Tipo de conexão
Transmission speed
O acoplador de Bus INTERBUS permite um local Bus para até 16 dispositivos. Funções: instalação simples PlugPlay, 8 entradas digitais, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, tecnologia de conexão rápida M12
O acoplador de bus PROFIBUS permite um bus local para até 16 participantes padrão ou PCP. Outras funções: funções I&M, 8 entradas digitais, diagnóstico com canal preciso, configuração dinâmica, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, sistema de conexão rápida M12
O acoplador de Bus Ethernet permite um local Bus para até 16 dispositivos. Outras funções: 10 Mbit/s und 100 MBit/s, autonegociação, autocrossover, 8 entradas digitais, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, tecnologia de conexão rápida M12
O acoplador de Bus EtherNet/IP™ permite um local Bus para até 16 dispositivos. Outras funções: 10 MBit/s e 100 MBit/s, autonegociação, autocrossover, 8 entradas digitais, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, tecnologia de conexão rápida M12
O módulo local Bus tem entradas digitais. Funções: 16 entradas digitais com tempo de filtro de 3 ms, 500 KBd / 2 MBd comutável, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, corrente nominal 1,2 A, tecnologia de conexão M12
O módulo local Bus tem entradas digitais. Funções: 8 entradas digitais com tempo de filtro de 3 ms, 500 KBd / 2 MBd comutável, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, corrente nominal 600 mA, tecnologia de conexão rápida M12
O módulo local Bus com economia de espaço destina-se especialmente à aplicação próximo ao processo. Funções: 8 entradas digitais com tempo de filtro de 3 ms, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, corrente nominal 600 mA, tecnologia de conexão M8
O módulo local Bus com economia de espaço destina-se especialmente à aplicação próximo ao processo. Funções: 2 MBD, 8 entradas digitais com tempo de filtro de 3 ms, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, corrente nominal 600 mA, tecnologia de conexão M8
O módulo local Bus com economia de espaço destina-se especialmente à aplicação próximo ao processo. Funções: 4 saídas digitais carregáveis com carga 2 A cada, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, tecnologia de conexão M8
O módulo local Bus tem saídas digitais. Funções: 8 saídas digitais 500 mA cada, 500 KBd / 2 MBd comutável, diagnóstico com canal preciso, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, tecnologia de conexão M12
"$pageName" em