Lista de produtos Instalação de fibra óptica

Filtro

72 resultados

Conector de fibra óptica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Conjunto de conectores SC-RJ para fibra PCF, para automontagem, composto por 2 conectores de montagem rápida duplex com proteção contra dobra, para diâmetro de condutor individual de 2,9 mm

Cabo com condutor de fibra óptica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cabo de fibra polimérica PROFINET, duplex 980 μm / 1000 μm, versão robusta para a disposição em instalações e máquinas estacionárias, em metros sem conector

Cabo com condutor de fibra óptica - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Cabo de fibra de polímero PROFINET, duplex 980/1000 μm, versão carga pesada altamente flexível para aplicação em cadeia, em metros sem conector

Cabo com condutor de fibra óptica - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Cabo de fibra PCF PROFINET, duplex 200 μm / 230 μm, para a disposição em instalações e máquinas estacionárias, tipo B, revestimento exterior em PVC, em metros sem conector

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Cabo de fibra polimérica, duplex 980 μm /1000 μm, versão média para a disposição em instalações e máquinas estacionárias, em metros sem conector

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Cabo de fibra polimérica, duplex 980 μm / 1000 μm, versão robusta para a disposição em instalações e máquinas estacionárias, em metros sem conector

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Cabo de fibra de polímero, duplex 980/1000 μm, versão pesada, altamente flexível para aplicações de correntes de arraste, em metros sem conector

Ferramenta de montagem - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Ferramenta de penetração de fibra para fibras PCF, imagem do conector: F-SMA, para montagem de conectores F-SMA de montagem rápida, para ampliação da PSM-PCF-KONFTOOL...

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Cabo de fibra de vidro, duplex 50 μm / 125 μm, em metros sem conector, para a disposição em instalações e máquinas estacionárias

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Cabo de fibra de vidro, duplex 50/125 μm, em metros sem conector, para instalação externa

72 Resultados