Lista de produtos Instalação de fibra óptica

Filtro

165 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de sinal

  • Outras opções
    Fechar

    Tipo de sinal



Conector de fibra óptica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Conjunto de conectores SC-RJ para fibra PCF, para automontagem, composto por 2 conectores de montagem rápida duplex com proteção contra dobra, para diâmetro de condutor individual de 2,9 mm

Ferramenta de montagem - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Ferramenta de penetração de fibra para fibras PCF, imagem do conector: SC-RJ ou SC-Duplex, para montagem de conectores SC de montagem rápida, para ampliação da PSM-PCF-KONFTOOL...

Cabo com condutor de fibra óptica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cabo de fibra de polímero PROFINET, duplex 980/1000 μm, versão carga pesada para instalação interna fixa, em metros sem conector

Cabo com condutor de fibra óptica - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Cabo de fibra de polímero PROFINET, duplex 980/1000 μm, versão carga pesada altamente flexível para aplicação em cadeia, em metros sem conector

Conector de fibra óptica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Conjunto de conectores SC-RJ para cabo de fibra PROFINET-PCF padrão com um diâmetro dos elementos individuais de 2,2 mm, composto de 2 conectores para montagem rápida duplex com proteção contra dobra para automontagem.

Cabo com condutor de fibra óptica - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Cabo de fibra PROFINET- PCF, duplex 200/230 μm, para instalação interna, modelo B, revestimento externo em PVC, em metros, sem conector

Conector de fibra óptica - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Conjunto de conectores SC-Duplex para cabo fibra PROFINET PCF padrão com um diâmetro dos elementos individuais de 2,2 mm. Composto por 2 conectores de montagem rápida duplex com proteção contra dobra para montagem individual.

Conector de fibra óptica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Conjunto de conectores B-FOC (ST) para cabo de fibra PROFINET-PCF padrão com um diâmetro dos elementos individuais de 2,2 mm, composto de 4 conectores para montagem rápida com proteção contra dobra para automontagem.

Ferramenta de montagem - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Caixa de montagem HCS para conectores de montagem rápida B-FOC(ST), inclui lâmina de decapagem, alicate de decapagem, tesoura para fio de aramida, descascador de fibras, microscópio, ferramenta de corte para fibras HCS padrão e HCS-GI, quatro conectores B-FOC(ST) para fibras HCS padrão e documentação

Ferramenta de montagem - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Ferramenta de penetração de fibra para fibras PCF, imagem do conector: B-FOC (ST), para montagem de conectores B-FOC de montagem rápida, para ampliação da PSM-PCF-KONFTOOL...

165 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)