Extensor Ethernet gerenciável, estruturas ponto a ponto, em linha e circulares, taxas de transmissão de dados até 30 MBit/s, distâncias até 20 km por cabos de cobre próprios da empresa, proteção contra sobretensão intercambiável, 2 portas SHDSL, switch de 4 portas, diagnóstico via tela e Ethernet
Extensor Ethernet gerenciável, conexões ponto a ponto, taxas de transmissão de dados até 15,3 MBit/s, distâncias até 20 km por cabos de cobre próprios da empresa, proteção contra sobretensão intercambiável, 1 porta SHDSL, 1 porta LAN, diagnóstico via Ethernet
Segunda geração: extensor Ethernet não gerenciável para conexões ponto a ponto, em linha e circulares, taxas de transmissão de dados até 30 MBit/s, distâncias até 20 km por cabos de cobre próprios da empresa, diagnóstico via USB e LEDs, 2 portas SHDSL, 1 porta LAN
Módulo de proteção contra sobretensão intercambiável, somente para extensor Ethernet TC EXTENDER 4001 ETH-1S (2702253), 1 porta SHDSL, proteção de condutor duplo para cabos SHDSL operados sem potencial de terra, circuito de proteção de dois níveis
Módulo substituível de proteção contra sobretensão, somente para extensor Ethernet TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 portas SHDSL, proteção de condutor duplo para cabos SHDSL operados sem potencial de terra, circuito de proteção de dois níveis
"$pageName" em