Lista de produtos Suportes terminais

Filtro

20 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Base - CLIPFIX 15 - 3022263

Base para montagem rápida, para sobreposição em trilho de fixação NS 15

Base - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

Suporte terminal de montagem rápida, classe de inflamabilidade V0 de acordo com UL 94, para trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, identificável com UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM 3 e KML3L, opção de posicionamento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largura: 5,15 mm, cor: cinza

Base - CLIPFIX 35 - 3022218

Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, largura: 9,5 mm, cor: cinza

Base - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, com possibilidade de fixação para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largura: 5,15 mm, cor: cinza

Base - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Suporte terminal de montagem rápida, para trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15 de 35 mm, equipada com tira Zack ZB 8 e ZB 8/27, marcador de régua de terminais KLM 2 e KLM, largura: 9,5 mm, cor: branco

Base - E/UK - 1201442

Base, largura: 9,5 mm, altura: 35,3 mm, material: PA, comprimento: 50,5 mm, Montagem sobre trilho de fixação NS 32 ou NS 35, cor: cinza

Base - E/UK 1 - 1201413

Base, para suporte terminal de bornes duplos e de três níveis, largura: 10 mm, cor: cinza

Base - E/U - 1201455

Base, largura: 8,5 mm, cor: cinza

Base - E/AL-NS 32 - 1201659

Base, para suporte terminal de UKH 50 a UKH 240, é deslocado sobre o trilho de fixação NS 32 e fixado com 2 parafusos, largura: 10 mm, cor: alumínio

Base - E/AL-NS 35 - 1201662

Base, para suporte terminal de UKH 50 a UKH 240, é deslocado sobre o trilho de fixação NS 35 e fixado com 2 parafusos, largura: 10 mm, cor: alumínio

20 Resultados