Lista de produtos Caixas para aplicações outdoor ECS

Filtro

47 resultados

novo

Placa frontal - ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 1143740

Painel frontal da família ECS, pronto para integração de dois conectores VARIOSUB RJ45 VS-08, travamento parafusado, grau de proteção IP66/67/69 quando combinado com caixa ECS, cor: preto (RAL 9005), largura: 163 mm, altura: 30 mm, profundidade: 62 mm

novo

Placa frontal - ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 1143761

Painel frontal da família ECS, pronto para integração de um conector VARIOSUB RJ45 VS-08, travamento parafusado, grau de proteção IP66/67/69 quando combinado com caixa ECS, cor: preto (RAL 9005), largura: 163 mm, altura: 30 mm, profundidade: 62 mm

novo

Placa frontal - ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 1143766

Painel frontal da família ECS, pronto para integração de um conector D-SUB-25, travamento parafusado, grau de proteção IP66/67/69 quando combinado com caixa ECS, cor: preto (RAL 9005), largura: 163 mm, altura: 30 mm, profundidade: 62 mm

novo

Placa frontal - ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 1143768

Painel frontal da família ECS, pronto para integração de um conector PV PRC5, travamento parafusado, grau de proteção IP66/67/69 quando combinado com caixa ECS, cor: preto (RAL 9005), largura: 163 mm, altura: 30 mm, profundidade: 62 mm

novo

Placa frontal - ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 1143769

Painel frontal da família ECS, pronto para integração de um conector SUNCLIX PV-FT-C3 (plugue e soquete), travamento parafusado, grau de proteção IP66/67/69 quando combinado com caixa ECS, cor: preto (RAL 9005), largura: 163 mm, altura: 30 mm, profundidade: 62 mm

novo

Placa frontal - ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 1143770

Painel frontal da família ECS, pronto para integração de um conector Variocon VC4 modular e retangular, travamento parafusado, grau de proteção IP66/67/69 quando combinado com caixa ECS, cor: preto (RAL 9005), largura: 163 mm, altura: 30 mm, profundidade: 62 mm

Placa frontal - ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - 1135275

Placa frontal da família ECS, preparada para prensa-cabos M25 (2x), travamento de encaixe. Grau de proteção IP66/67/69 em conjunto com a respectiva caixa. Cor: preto, largura: (9005), comprimento: 196 mm, altura: 34 mm, profundidade 62 mm

Caixa eletrônica - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Caixa ventilada da gama ECS, travamento parafusado. Grau de proteção IP66/67/69 em conjunto com a respectiva placa frontal. Cor: preto (9005), largura: 164 mm, altura: 116 mm, profundidade: 64 mm

Caixa eletrônica - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

Caixa não ventilada da gama ECS, travamento parafusado. Grau de proteção IP66/67/69 em conjunto com a respectiva placa frontal. Cor: preto (9005), largura: 164 mm, altura: 116 mm, profundidade: 64 mm

Caixa eletrônica - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Caixa ventilada da gama ECS, travamento de encaixe. Grau de proteção IP66/67/69 em conjunto com a respectiva placa frontal. Cor: cinza (7042), largura: 170 mm, altura: 176 mm, profundidade: 64 mm

47 Resultados