Lista de produtos Distribuidores

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Conector de triagem - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Painel de junção, montagem 19", IP20, 16 pontos de encaixe para contatos fêmea Freenet

Adaptador para trilho de fixação - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Painel de junção, SC-RJ, montagem em trilho de fixação, IP20, 1 ponto de encaixe, soquete/soquete, utilizável em fibra de vidro, multimodo, PCF e de polímero

Conector de triagem - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Conector de triagem, formato: Rack de 19" / Caixa para montagem no piso, grau de proteção: IP20, material: Aço, revestido por pulverização, tipo de conexão: Conexão a parafuso (associada com elemento básico), cor: cinza claro RAL 7035

Cinta de cabos - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Agrupador de cabos, material de fixação para a guia de cabos de um módulo

Conector de triagem - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Conector de triagem, formato: Rack de 19" / Caixa para montagem no piso, grau de proteção: IP20, material: Aço, revestido por pulverização, tipo de conexão: Conexão a parafuso (associada com elemento básico), tamanho da caixa: 1, cor: cinza claro RAL 7035

Conector de triagem - CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - 1409284

Campo de painéis de distribuição, 19 polegadas, 1 HE, com 5 travas de metal, cor semelhante à RAL 9005

Patch panel - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Patch panel, largura estreita, faixa de temperatura ampliada, dois soquetes RJ45, alocação 1:1, blindagem contínua, CAT5, 10/100 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20

Patch panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Patch panel, um soquete RJ45 em 8 bornes de conexão LSA (alocação 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com o trilho de fixação selecionável através de jumper

Patch panel - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

Módulo Cable-Sharing, dois soquetes RJ45 com alocação Ethernet (saída de cabo para a frente), em 8 terminais de conexão por mola, CAT5e, 10/100 MBit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, contato blindado com o trilho de fixação selecionável através de jumper

Patch panel - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

Patch panel, um soquete RJ45 em 8 bornes de conexão a parafuso (alocação 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com o trilho de fixação selecionável através de jumper

14 Resultados