Lista de produtos Distribuidores e caixas de distribuição

Filtro

11 resultados

Distribuidor de potência - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Distribuidor de potência, aplicação: Fonte de alimentação, tipo de conexão: Conector M12 Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 4, codificação: T - Energia, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão do condutor tronco plugável 90°, blindagem: não, Porta de diagnóstico, M12, codificação A, número de polos: 12

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor de potência - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Distribuidor de potência, aplicação: Fonte de alimentação, tipo de conexão: Conector M12 Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 4, codificação: T - Energia, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão do condutor tronco plugável 90°, blindagem: não

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor Y - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Distribuidor Y, 4-pólos, Conector reto M12, codificação: T, para Soquete reto M12, codificação: T e Soquete reto M12, codificação: T, para corrente contínua até 12 A/63 V

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
novo

QUICKON H - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

QUICKON H, 4-pólos, blindado, Conector reto M12, codificação: S, para Soquete reto M12, codificação: S e Soquete reto M12, codificação: S, para corrente alternada até 16 A/630 V, distribuidor paralelo

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
novo

QUICKON H - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

QUICKON H, 4-pólos, blindado, Conector reto M12, codificação: T, para Soquete reto M12, codificação: T e Soquete reto M12, codificação: T, para corrente contínua até 16 A / 63 V, distribuidor paralelo

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
novo

QUICKON H - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

QUICKON H, 5-pólos, blindado, Conector reto M12, codificação: K, para Soquete reto M12, codificação: K e Soquete reto M12, codificação: K, para corrente alternada até 16 A/630 V, distribuidor paralelo

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

QUICKON H - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

QUICKON H, 5-pólos, blindado, Conector reto M12, codificação: L, para Soquete reto M12, codificação: L e Soquete reto M12, codificação: L, para corrente contínua até 16 A / 63 V, distribuidor paralelo

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
novo

Distribuidor Y - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

Distribuidor Y, 4-pólos, blindado, Conector reto M12, codificação: S, para Soquete reto M12, codificação: S e Soquete reto M12, codificação: S, para corrente alternada até 16 A/630 V, distribuidor paralelo

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
novo

Distribuidor Y - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

Distribuidor Y, 4-pólos, blindado, Conector reto M12, codificação: T, para Soquete reto M12, codificação: T e Soquete reto M12, codificação: T, para corrente contínua até 16 A / 63 V, distribuidor paralelo

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
novo

Distribuidor Y - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

Distribuidor Y, 5-pólos, blindado, Conector reto M12, codificação: K, para Soquete reto M12, codificação: K e Soquete reto M12, codificação: K, para corrente alternada até 16 A/630 V, distribuidor paralelo

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
11 Resultados