Approval
Connection method
Terminal coletor de potencial, Na aplicação final, as normas de segurança em vigor para proteção contra sobrecarga e curto-circuito dos condutores conectados devem ser respeitadas!, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 101 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão Push-in, quantidade de conexões: 5, perfil de conexão: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 8 - 2, largura: 19,4 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Terminal coletor de potencial, Na aplicação final, as normas de segurança em vigor para proteção contra sobrecarga e curto-circuito dos condutores conectados devem ser respeitadas!, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 101 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão Push-in, quantidade de conexões: 5, perfil de conexão: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largura: 19,4 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Terminal coletor de potencial, Na aplicação final, as normas de segurança em vigor para proteção contra sobrecarga e curto-circuito dos condutores conectados devem ser respeitadas!, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 105 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão Push-in, quantidade de conexões: 11, perfil de conexão: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, largura: 16,3 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Terminal coletor de potencial, Na aplicação final, as normas de segurança em vigor para proteção contra sobrecarga e curto-circuito dos condutores conectados devem ser respeitadas!, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 105 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão Push-in, quantidade de conexões: 11, perfil de conexão: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, largura: 16,3 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Terminal coletor de potencial, Na aplicação final, as normas de segurança em vigor para proteção contra sobrecarga e curto-circuito dos condutores conectados devem ser respeitadas!, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 105 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão Push-in, quantidade de conexões: 11, perfil de conexão: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, largura: 16,3 mm, cor: preto/amarelo, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², sem botão de pressão, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: vermelho, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" em