Aprovação
Tipo de montagem
Rated current
Cor
Width
Width
Number of connections
Minimum cross section (solid)
Rated voltage
Maximum cross section (stranded)
Minimum cross section (stranded)
Maximum cross section (solid)
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: cinza, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: azul, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: vermelho, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: amarelo, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: verde, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: preto/amarelo, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: marrom, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: branco, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: preto, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: violeta, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso
"$pageName" em