Lista de produtos Monitoramento de corrente diferencial

Filtro

2 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Controle de corrente diferencial - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

O módulo de corrente de fuga diferencial destina-se ao registro da corrente de fuga AC e DC em pontos de carregamento de corrente alternada. O dispositivo de proteção hierarquicamente superior (por ex. disjuntor de corrente de fuga) é protegido contra possíveis correntes de fuga DC. Está disponível uma variante do produto com 1 ou 2 canais.

Controle de corrente diferencial - EV-RCM-C2-AC30-DC6 - 1622451

O módulo de corrente de fuga diferencial destina-se ao registro da corrente de fuga AC e DC em pontos de carregamento de corrente alternada. O dispositivo de proteção hierarquicamente superior (por ex. disjuntor de corrente de fuga) é protegido contra possíveis correntes de fuga DC. Está disponível uma variante do produto com 1 ou 2 canais.

2 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)