Lista de produtos Conexões de equipamento

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

Quadro de montagem exterior - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Quadro montagem exterior VS-SC-RJ, p/ uso c/ transceiver AVAGO, tipo: AFBR 5978Z, cinza, IP65/67

Quadro de montagem exterior - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

Moldura de montagem SC-RJ, IP67, para travamento Push-Pull, metal, com sistema Freenet, para recorte de montagem retangular, com vedação e acoplamento SC-RJ (para POF, PCF & GOF), sem parafusos de fixação

Quadro de montagem exterior - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

Quadro para montagem exterior SC-RJ, IP67, para travamento push-pull, metal, para transceiver, para recorte de montagem retangular, com vedação, sem parafusos de fixação

Quadro de montagem exterior - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Moldura de montagem SC-RJ, IP67, para travamento Push-Pull, plástico, com sistema Freenet, para recorte de montagem retangular, com vedação e acoplamento SC-RJ (para POF, PCF & GOF), sem parafusos de fixação

Quadro de montagem exterior - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

Quadro para montagem exterior SC-RJ, IP67, para travamento push-pull, plástico, para transceiver, para recorte de montagem retangular, com vedação, sem parafusos de fixação

Quadro de montagem exterior - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

Moldura de montagem RJ45 para transceptor, IP67, para travamento Push-Pull, metal, para recorte de montagem retangular, com vedação e parafusos de fixação

Transceiver de fibra óptica - SACFO-T-MNNA-M16-650-S - 1416716

Transceptor de fibra óptica M12, duplex, comprimento de onda 650 nm para 125 MBit/s, para fibra POF e PCF, para montagem de placa de circuito impresso, rosca de fixação M16, com tampa de fecho, inclusive interface I²C para monitoramento e gerenciamento do transceptor

Transceiver de fibra óptica - SACFO-T-MNNA-M16-1300-S - 1416729

Transceptor de fibra óptica M12, duplex, comprimento de onda 1300 nm para 125 MBit/s, para fibra GOF, para montagem de placa de circuito impresso, rosca de fixação M16, com tampa de fecho, inclusive interface I²C para monitoramento e gerenciamento do transceptor

8 Resultados