Lista de produtos Conjunto de montagem para desenvolvimento RPI-BC

Filtro

5 resultados

Caixa eletrônica - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

Caixa de trilho de fixação para computador Raspberry Pi (adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2, B3); conjunto composto por parte inferior, parte superior, tampa e suporte de placa; caixa conforme DIN 43880

Caixa eletrônica - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

Caixa de trilho de fixação para computador Raspberry Pi (adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2, B3); conjunto composto por parte superior e suporte de placa; caixa conforme DIN 43880

Caixa eletrônica - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

Adaptador opcional para caixa RPI-BC para a utilização do Raspberry Pi A+

Caixa eletrônica - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

Placa perfurada com conexão de GPIO incl. terminais PTSM

Caixa eletrônica - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

Placa perfurada com conexão HBUS incl. régua de pinos adequada

5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)