Approval
Tipo de sinal
Cable length
The design of the 1st connector on the cable is selected here.
The design of the 2nd connector on the cable is selected here.
Categoria
Velocidade de transmissão
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, PVC, cinza, blindado, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), Conector de encaixe não blindado
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, PVC, cinza, blindado, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), Conector de encaixe não blindado
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, PVC, cinza, blindado, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), Conector de encaixe não blindado
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, PVC, cinza, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), Conector de encaixe não blindado
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, PVC, cinza, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), Conector de encaixe não blindado
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, PVC, cinza, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), Conector de encaixe não blindado
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, PVC, cinza, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), Conector de encaixe não blindado
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, PVC, cinza, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), Conector de encaixe não blindado
Cabo de rede, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólos, tipo de cabo variável, blindado, Conector angular M12 / IP67, codificação: A, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)
Cabo de rede, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólos, tipo de cabo variável, blindado, Conector angular M12 / IP67, codificação: A, para Soquete angular M12 / IP67, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)
"$pageName" em