Lista de produtos Sistema de conexão DC para o cabeamento de campo

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Rated current

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Rated voltage

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: PV-CF-S, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Força de mola, Tipo de contato: Soquete

Conector - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: PV-CM-S, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Força de mola, Tipo de contato: Pino

Conector - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: PV-CF-S, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 0, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 16 mm², corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Força de mola, Tipo de contato: Soquete

Conector - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: PV-CM-S, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 0, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 16 mm², corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Força de mola, Tipo de contato: Pino

4 Resultados