Lista de produtos Sistema de conexão DC

Filtro

66 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Conector - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 35 A, tensão nominal: 1100 V, tipo de conexão: Força de mola, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 35 A, tensão nominal: 1100 V, tipo de conexão: Força de mola, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 40 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Força de mola, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 40 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Força de mola, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 65 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Força de mola, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 65 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Força de mola, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 27 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 27 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 27 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 27 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

66 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)