Lista de produtos Sistema de conexão DC

Filtro

78 resultados

Conector - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1100 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Força de mola, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 5,5 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1100 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Força de mola, Tipo de contato: Pino, diâmetro do cabo mín.: 5,5 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 16 mm², tensão de teste: 1500 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Força de mola, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 5,5 mm, diâmetro de cabo máx.: 10 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 16 mm², tensão de teste: 1500 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Força de mola, Tipo de contato: Pino, diâmetro do cabo mín.: 5,5 mm, diâmetro de cabo máx.: 10 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 235

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 235

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
78 Resultados