Padrão de carga
Padrão (norma ou disposição) segundo o qual um produto é certificado ou construído
Corrente de carga (DC)
Design/generation
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 4 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 5 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 6 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 7 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 4 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 5 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 6 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 7 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 1, Combined Charging System, IEC 62196-3, SAE J1772, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 4 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Cor da caixa preto-preto, com contato PP ligado, Para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), CCS tipo 1, Combined Charging System, IEC 62196-3, SAE J1772, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 5 m, preto, reto
"$pageName" em