Lista de produtos Cabos de carga DC

Filtro

49 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (or regulation), according to which a product is approved or designed, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 2,5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 4,5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1409060

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 10 m, preto, reto, IMPORTANTE: O comprimento do cabo excede a especificação normativa de 10 m., frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 - 1621653

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC60A-6,0M16ESBK00 - 1623157

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 6 m, preto, reto, IMPORTANTE: Gerenciamento de cabos eventualmente necessário., frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC60A-10M16ESBK00 - 1623099

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 10 m, preto, reto, IMPORTANTE: O comprimento do cabo excede a especificação normativa de 10 m., frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 3 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC125A-1,0M50ESBK00 - 1076529

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 1 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC125A-4,0M50ESBK00 - 1621650

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

49 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)