Lista de produtos Caixas de campo DCS

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novo

Caixa eletrônica - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Caixa para tela de 5,6"/5,7" cinza claro, janela ao centro, frente plana, composta por duas meias conchas, quatro painéis do lado da frente com parafusos

novo

Caixa eletrônica - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Caixa para tela de 5,6"/5,7" cinza claro, janela ao centro, frente plana, para conjunto de baterias, composta por duas meias conchas, com parafusos e contatos para conjunto de baterias

novo

Caixa eletrônica - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Caixa para tela de 5,6"/5,7" cinza claro, composta por duas meias conchas com parafusos, janela ao centro. Frente 1,1 mm rebaixada, superfícies de teclado rebaixadas à esquerda e à direita para instalação na parede

novo

Caixa eletrônica - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Caixa para tela de 5,6"/5,7" cinza claro, composta por duas meias conchas, quatro painéis do lado da frente com parafusos e contatos para conjunto de baterias, janela à esquerda. Frente 1,1 mm rebaixada, superfície de teclado à direita, rebaixada para conjunto de baterias

novo

Caixa eletrônica - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Caixa para tela de 5,6"/5,7" cinza claro, composta por duas meias conchas com parafusos, janela à esquerda. Frente 1,1 mm rebaixada, superfície de teclado rebaixada à direita para instalação na parede

novo

Caixa eletrônica - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Caixa para tela de 7" cinza claro, janela ao centro, frente plana, composta por duas meias conchas, quatro painéis do lado da frente com parafusos

novo

Caixa eletrônica - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Caixa para tela de 7" cinza claro, janela ao centro, frente plana, para conjunto de baterias, composta por duas meias conchas, com parafusos e contatos para conjunto de baterias

novo

Caixa eletrônica - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Caixa para tela de 15" cinza claro, janela ao centro, frente plana, composta por duas meias conchas com parafusos

novo

Caixa eletrônica - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Caixa para tela de 15" cinza claro, janela ao centro, frente plana, com ranhuras para ventilação, recorte para tecnologia de conexão em chapa dobrada e apoio VESA, composta por duas meias conchas com parafusos

novo

Caixa eletrônica - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Caixa para tela de 15" cinza claro, janela ao centro, frente plana, com recorte para tecnologia de conexão em chapa dobrada, composta por duas meias conchas com parafusos

10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)