Aprovação
Faixa de corrente de entrada
Transdutor de corrente para 1 A e 5 A AC, sinal de saída 0...20 mA ou 4...20 mA, configurável via chave DIP com sinalização de estado operacional através de LED
Transdutor de corrente para 1 A e 5 A AC, sinal de saída 0...20 mA ou 4...20 mA, configurável via chave DIP com sinalização de estado operacional através de LED
Transdutor de corrente para 5 A e 12 A AC, sinal de saída 0...20 mA ou 4...20 mA, configurável com chave DIP com sinalização do estado operacional através de LED
Transdutor de corrente MCR, para correntes alternadas senoidais 0..1 A AC/0..5 A AC, sem saída de ligação, sinal de saída 0..10 V/0..20 mA
"$pageName" em