Lista de produtos Perfis de cobertura

Filtro

66 resultados

Perfil de proteção - AP 2 METER - 5022627

Perfil de cobertura para cobrir barras de terminais, é encaixado no suporte de perfil de cobertura AP 2-TU, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de aprox. 40 cm deve-se colocar um suporte de perfil de cobertura. Comprimento de fornecimento: 1 m

Perfil de proteção - AP 2 CM - 5022889

Perfil de cobertura, para réguas de borne, encaixe sobre AP 2-TU, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de 40 cm deve-se colocar um suporte para perfil de cobertura. Máximo comprimento de entrega: comprimento desejado pelo cliente

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU - 5022630

Perfil de proteção, para montagem sobre trilho de fixação NS 32 ou NS 35/7,5, para fixação do perfil de cobertura AP 2, 2 mm de espessura

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU KS - 3034372

Suporte de perfil de cobertura selável, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5 e para fixação do perfil de cobertura AP 2, com porca serrilhada de plástico M5, espaço necessário: 2 mm

Perfil de proteção - AP 3 METER - 5022643

Perfil de proteção, para proteger as réguas de bornes é sobreposto em porta-perfis de proteção AP 3-TU, AP 3-TNS 35, que podem ser inscritos com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de ca. de 40 cm, deve-se colocar um porta-perfil de proteção. Comprimento de fornecimento: 1 m

Cobertura - AP 3-TNS 32 - 5022669

Suporte de perfil de cobertura selável, para montagem sobre trilho de fixação NS 32 e para fixação do perfil de cobertura AP 3, com porca serrilhada de plástico M5, espaço necessário: 13 mm

Cobertura - AP 3-TNS 35 - 5022672

Suporte de perfil de cobertura selável, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5 e para fixação do perfil de cobertura AP 3, com porca serrilhada de plástico M5, espaço necessário: 13 mm

Perfil de proteção - AP 3 CM - 5022876

Perfil de cobertura, para réguas de borne, encaixe sobre AP 3-TU, AP 3-TNS 35, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de 40 cm deve-se colocar um suporte para perfil de cobertura. Comprimento de fornecimento: comprimento desejado pelo cliente

Perfil de proteção - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Perfil de cobertura, 36 mm de comprimento, com furo de fixação

Suporte de perfil de cobertura - AP 3-TU - 5022656

Suporte para perfil de cobertura, para montagem sobre trilho de fixação NS 32 ou NS 35/7,5, para fixação do perfil de cobertura AP 3, 2 mm de espessura

66 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)