Lista de produtos Conectores de dados com base de cobre

Filtro

1.098 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector RJ45 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

Conector RJ45, IP20, CAT5e, 4 polos, VARAN com sistema de conexão rápida QUICKON, para condutores de 1 fio e 7 fios AWG 26 ... 23, para diâmetro de cabo de 4,5 mm ... 8,0 mm, cor: cinza

Elemento de pino RJ45 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Elemento de pino RJ45, CAT6, 8 polos, blindado, tecnologia de conexão Pierce IDC, para fios AWG 27 ... 24, com alívio de tração

Conector RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

Conector RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundição injetada de zinco, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 26- 24, saída de cabo: reto, Elevada resistência a vibrações; blindagem de 360°; design One-Piece; confecção sem ferramentas especiais

Conector RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

Conector RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundição injetada de zinco, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 26- 24, saída de cabo: angular, Elevada resistência a vibrações; blindagem de 360°; design One-Piece; confecção sem ferramentas especiais

Conector RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

Conector RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundição injetada de zinco, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 26- 24, saída de cabo: angular, Elevada resistência a vibrações; blindagem de 360°; design One-Piece; confecção sem ferramentas especiais

Conector RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

Conector RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundição injetada de zinco, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 26- 24, saída de cabo: reto, Elevada resistência a vibrações; blindagem de 360°; design One-Piece; confecção sem ferramentas especiais

Conector RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

Conector RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundição injetada de zinco, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 26- 24, saída de cabo: angular, Elevada resistência a vibrações; blindagem de 360°; design One-Piece; confecção sem ferramentas especiais

Conector RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

Conector RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundição injetada de zinco, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 26- 24, saída de cabo: angular, Elevada resistência a vibrações; blindagem de 360°; design One-Piece; confecção sem ferramentas especiais

Cinta de cabos - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Agrupador de cabos, material de fixação para a guia de cabos de um módulo

Conector de triagem - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Conector de triagem, formato: Rack de 19" / Caixa para montagem no piso, grau de proteção: IP20, material: Aço, revestido por pulverização, tipo de conexão: Conexão a parafuso (associada com elemento básico), cor: cinza claro RAL 7035

1.098 Resultados