Lista de produtos Fontes de tensão constante e fontes de alimentação de sensor

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Fonte de tensão constante - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Fonte de tensão constante com tecnologia de conexão plugável para gerar uma tensão constante altamente precisa de 15 V e para a alimentação de sensores sem alimentação própria. Tecnologia de conexão push-in.

Fonte de tensão constante - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Fonte de tensão constante com tecnologia de conexão plugável para gerar uma tensão constante altamente precisa de 15 V e para a alimentação de sensores sem alimentação própria. Tecnologia de conexão a parafuso.

Fonte de tensão constante - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Fonte de corrente/tensão constante com sistema de conexão plugável, tensão de entrada 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensão de saída 1,25 V DC ...10 V DC ou corrente de saída 2,5 mA ... 20 mA ajustável. Configurável através de chave DIP. Sistema de conexão push-in.

Fonte de tensão constante - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Fonte de corrente/tensão constante com sistema de conexão plugável, tensão de entrada: 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensão de saída: 1,25 V ... 10 V DC ou corrente de saída: 2,5 mA ... 20 mA ajustável. Configurável através de chave DIP. Sistema de conexão a parafuso.

4 Resultados