Lista de produtos Molduras de montagem de conectores

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novo

Quadro de montagem de conector - HC-CIF-B06-HFWL-PL - 1424334

Moldura de montagem de conectores HEAVYCON, para insertos de contato do formato B6

novo

Quadro de montagem de conector - HC-CIF-B10-HFWL-PL - 1424335

Moldura de montagem de conectores HEAVYCON, para insertos de contato do formato B10

novo

Quadro de montagem de conector - HC-CIF-B16-HFWL-PL - 1424336

Moldura de montagem de conectores HEAVYCON, para insertos de contato do formato B16

novo

Quadro de montagem de conector - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

Moldura de montagem de conectores HEAVYCON, para insertos de contato do formato B24

novo

Quadro de montagem de conector - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

Moldura de montagem de conectores HEAVYCON, parte superior para arco transversal, para partes inferiores com arco transversal HC-CIF...BFWD... ou para partes inferiores HC-CIF...BFFD..., para insertos de contato de formato B10, com parafusos M4 com cabeça sextavada interior de 3 mm, para trilhos de fixação NS35/7,5

Quadro de montagem de conector - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

Moldura de montagem de conectores HEAVYCON, parte superior para arco transversal, para partes inferiores com arco transversal HC-CIF...BFWD... ou para partes inferiores HC-CIF...BFFD..., para dois insertos de contato de formato B6, com parafusos M4 com cabeça sextavada interior de 3 mm, para trilhos de fixação NS35/7,5

21 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)